Sensor de posição de inclinação, DST X720, 85 °
098G3027
Tensão de alimentação [V] CC: 10 - 36, Conex. elétr.: M12 x 1, Tipo de eixo: Individual, Chave de especificação: MOS085000HA10 0033X00
098G3027
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios | NÃO |
| Aprovação | CE |
| CE mark | Yes |
| Chave de especificação | MOS085000HA10 0033X00 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classificação da carcaça IP | IP67 |
| Conex. elétr. | M12 x 1 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Faixa de medição 1 [°] | 85 ° |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Grupo de produtos | Sensores |
| Material Description | Sensor DST X720-MOS085000HA10 0033X00 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nome do produto | Sensor de posição de inclinação |
| Padrão da conex. elétr. | IEC 61076-2-101 |
| Product line | Sensing Solutions |
| Qnt. do pacote | 10 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 26cd0945-18dc-4106-9b67-baa796b3dc88 |
| SCIP dossier product name | GIG |
| Sinal de saída | 0.5 - 4.5 V |
| Tamanho da con. el. | 5 pin |
| Tensão de alimentação [V] CC [máx.] | 36.00 V |
| Tensão de alimentação [V] CC [min] | 10.00 V |
| Tipo de Circuito | Single |
| Tipo de eixo | Individual |
| Tipo de produto | DST X720 |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.29 Quilograma |
| Peso líquido | 0.2 Quilograma |
| Volume | 0.945 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162596821 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |