Danfoss logo
DST X720_2xM12-5P_Redundant

Sensor de posição de inclinação, DST X720, 180 °

098G3001

Tensão de alimentação [V] CC: 10 - 36, Conex. elétr.: M12 x 1, Tipo de eixo: Individual, Chave de especificação: MVR360360HC10 0033X00

Especificação do Produto

Característica
Valor
AcessóriosNÃO
AprovaçãoCE
CE markYes
Chave de especificaçãoMVR360360HC10 0033X00
China RoHS complianceOut of scope
Conex. elétr.M12 x 1
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de medição 1 [°]180 °
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosSensores
Material DescriptionSensor DST X720-MVR360360HC10 0033X00
Nome do produtoSensor de posição de inclinação
Característica
Valor
Padrão da conex. elétr.IEC 61076-2-101
Product lineSensing Solutions
Qnt. do pacote10 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.26cd0945-18dc-4106-9b67-baa796b3dc88
SCIP dossier product nameGIG
Sinal de saídaCAN-open
Tamanho da con. el.5 pin
Tensão de alimentação [V] CC [máx.]36.00 V
Tensão de alimentação [V] CC [min]10.00 V
Tipo de CircuitoRedundant
Tipo de eixoIndividual
Tipo de produtoDST X720
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.314 Quilograma
Peso líquido0.26 Quilograma
Volume0.945 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428573078
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm