Danfoss logo
DST X710 M12 Cable 098G2518

Sensor de posição de inclinação, DST X710, 10 °

098G2518

Tensão de alimentação [V] CC: 10 - 36, Conex. elétr.: M12 x 1, Tipo de eixo: Individual, Chave de especificação: FV010000HA11 0033X02

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoCE
CE markYes
Chave de especificaçãoFV010000HA11 0033X02
China RoHS complianceOut of scope
Classificação da carcaça IPIP67
Comentários sobre con. elét.Overprinted
Comprimento do cabo [m]0.200 m
Conex. elétr.M12 x 1
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de medição 1 [°]10 °
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosSensores
Material DescriptionSensor DST X710-FV010000HA11 0033X02
Característica
Valor
Nome do produtoSensor de posição de inclinação
Padrão da conex. elétr.IEC 61076-2-101
Product lineSensing Solutions
Qnt. do pacote10 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.51398af9-5779-4efb-84eb-6744fc3c0ad7
SCIP dossier product nameGIB
Sinal de saída0.5 - 4.5 V
Tamanho da con. el.5 pin
Tensão de alimentação [V] CC [máx.]36.00 V
Tensão de alimentação [V] CC [min]10.00 V
Tipo de CircuitoSingle
Tipo de eixoIndividual
Tipo de produtoDST X710
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.108 Quilograma
Peso líquido0.046 Quilograma
Volume0.778 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5714279003451
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm