Danfoss logo
DST X710 Position Sensor

Sensor de posição de inclinação, DST X710, 15 °

098G2513

Tensão de alimentação [V] CC: 5, Conex. elétr.: Cabo, Tipo de eixo: Dupla, Chave de especificação: X710-FO015000LA10 0033X02

Especificação do Produto

Característica
Valor
AcessóriosNÃO
AprovaçãoCE
CE markYes
Chave de especificaçãoX710-FO015000LA10 0033X02
China RoHS complianceOut of scope
Classificação da carcaça IPIP67
Comprimento do cabo [m]0.200 m
Conex. elétr.Cabo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de medição 1 [°]15 °
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosSensores
Característica
Valor
Material DescriptionSensor DST X710-FO015000LA10 0033X02
Nome do produtoSensor de posição de inclinação
Padrão da conex. elétr.NENHUM
Product lineSensing Solutions
Qnt. do pacote10 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.51398af9-5779-4efb-84eb-6744fc3c0ad7
SCIP dossier product nameGIB
Sinal de saídaRatio metric
Tensão de alimentação [V] CC5.00 V
Tipo de CircuitoSingle
Tipo de eixoDupla
Tipo de produtoDST X710
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.095 Quilograma
Peso líquido0.046 Quilograma
Volume0.699 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5714279778922
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm