Sensor de posição de inclinação, DST X710, 85 °
098G2501
Tensão de alimentação [V] CC: 10 - 36, Conex. elétr.: AMP SuperSeal, Tipo de eixo: Dupla, Chave de especificação: AO085000HC10 0033X00
098G2501
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios | NÃO |
| Aprovação | CE |
| CE mark | Yes |
| Chave de especificação | AO085000HC10 0033X00 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Conex. elétr. | AMP SuperSeal |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Faixa de medição 1 [°] | 85 ° |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Grupo de produtos | Sensores |
| Material Description | Sensor DST X710-AO085000HC10 0033X00 |
| Nome do produto | Sensor de posição de inclinação |
Característica | Valor |
|---|---|
| Padrão da conex. elétr. | 282108-1 |
| Product line | Sensing Solutions |
| Qnt. do pacote | 20 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 51398af9-5779-4efb-84eb-6744fc3c0ad7 |
| SCIP dossier product name | GIB |
| Sinal de saída | CAN-open |
| Tamanho da con. el. | 6 pin |
| Tensão de alimentação [V] CC [máx.] | 36.00 V |
| Tensão de alimentação [V] CC [min] | 10.00 V |
| Tipo de Circuito | Single |
| Tipo de eixo | Dupla |
| Tipo de produto | DST X710 |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.059 Quilograma |
| Peso líquido | 0.036 Quilograma |
| Volume | 0.253 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428647076 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |