Danfoss logo
DST X710 Entry level inclination sensor

Sensor de posição de inclinação, DST X710, 180 °

098G2500

Tensão de alimentação [V] CC: 10 - 36, Conex. elétr.: AMP SuperSeal, Tipo de eixo: Individual, Chave de especificação: AV360000HC10 0033X00

Especificação do Produto

Característica
Valor
AcessóriosNÃO
AprovaçãoCE
CE markYes
Chave de especificaçãoAV360000HC10 0033X00
China RoHS complianceOut of scope
Conex. elétr.AMP SuperSeal
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de medição 1 [°]180 °
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosSensores
Material DescriptionSensor DST X710-AV360000HC10 0033X00
Nome do produtoSensor de posição de inclinação
Característica
Valor
Padrão da conex. elétr.282108-1
Product lineSensing Solutions
Qnt. do pacote20 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.51398af9-5779-4efb-84eb-6744fc3c0ad7
SCIP dossier product nameGIB
Sinal de saídaCAN-open
Tamanho da con. el.6 pin
Tensão de alimentação [V] CC [máx.]36.00 V
Tensão de alimentação [V] CC [min]10.00 V
Tipo de CircuitoSingle
Tipo de eixoIndividual
Tipo de produtoDST X710
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.059 Quilograma
Peso líquido0.048 Quilograma
Volume0.253 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428573061
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm