Danfoss logo
Monitoring unit, PR-SC4 Modbus

Unidade de monitoramento, PR-SC4K Direct

300B4311

Área de aplicação: Monitor, Alarme, Tensão de alimentação [V] CA: 100 - 240, Formato da embalagem: Embalagem individual, Qnt. do pacote: 1

O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoCE
Área de aplicaçãoMonitor, Alarme
Características do produtoGerenciamento do alarme
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Consumo de energia [W]10.0 W
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Entradas analógicas (AI) [pc]4 pc
Entradas digitais (DI) [pcs]6 pc
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato da embalagemEmbalagem individual
Característica
Valor
Frequência [Hz]50/60 Hz
FunçãoTemperatura
Grupo de produtosDispositivo de telemetria
Material DescriptionDEL PR-SC4K Direct Telemetry Kit
Nome do produtoUnidade de monitoramento
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
Produto idêntico300B4302
Qnt. do pacote1 pc
Tensão de alimentação [V] CA [Máx]240 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín]100 V
Tipo de produtoPR-SC4K Direct

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.872 Quilograma
Peso líquido0.685 Quilograma
Característica
Valor
Volume6.248 Litro
EAN/UPC5702428650595