Termostatos, Veria WT45, Tipo de sensor: Sala + Piso, 16
189B4072
Temperatura - ambiente [°C]: 5 - 35, Temperatura - piso [°C]: 5 - 45, Tipo de display: LED
189B4072
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura [mm] | 86 mm |
| Aplicação | Floor heating |
| Carga indutiva | cos φ= 0.3 max 1A |
| Carga resistiva máxima [A] | 16 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Classe IP do elemento | 20 |
| Consumo de energia em espera [W] [Max] | 2.50 W |
| Cor | Preto |
| Descrição | Veria Control WT45 Black |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Garantia [Ano] | 2 |
| Grupo de produtos | Termostatos |
Característica | Valor |
|---|---|
| In scope of WEEE | Yes |
| Largura [mm] | 86.00 mm |
| Material Description | Veria Control WT45 Black |
| Product line | 21 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura - ambiente [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatura - ambiente [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura - piso [°C] [Max] | 45 °C |
| Temperatura - piso [°C] [Min] | 5 °C |
| Tensão de alimentação [V] CA | 230 V |
| Tipo de display | LED |
| Tipo de produto | Veria WT45 |
| Tipo de sensor | Sala + Piso |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 285 Grama |
| Peso líquido | 150 Grama |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 0.882 Litro |
| EAN/UPC | 5703466254097 |