Danfoss logo
Termostatos, Veria WT45, Tipo de sensor: Sala + Piso, 16-product-details

Termostatos, Veria WT45, Tipo de sensor: Sala + Piso, 16

189B4071

Temperatura - ambiente [°C]: 5 - 35, Temperatura - piso [°C]: 5 - 45, Tipo de display: LED

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura [mm]86 mm
AplicaçãoFloor heating
Carga indutivacos φ= 0.3 max 1A
Carga resistiva máxima [A]16
China RoHS complianceYes
Classe IP do elemento20
Consumo de energia em espera [W] [Max]2.50 W
CorBranco
DescriçãoVeria Control WT45 White
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Garantia [Ano]2
Grupo de produtosTermostatos
Característica
Valor
Largura [mm]86.00 mm
Material DescriptionVeria Control WT45 White
Product line21
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura - ambiente [°C] [Max]35 °C
Temperatura - ambiente [°C] [Min]5 °C
Temperatura - piso [°C] [Max]45 °C
Temperatura - piso [°C] [Min]5 °C
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tipo de displayLED
Tipo de produtoVeria WT45
Tipo de sensorSala + Piso
Warranty type2-year product warranty

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto285 Grama
Peso líquido150 Grama
Característica
Valor
Volume0.882 Litro
EAN/UPC5703466254073