Danfoss logo
PU Insulation jacket, PU-FOAM, S121-IS10-3000-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S121-IS10-3000

188X7517

Length [mm]: 3000

Especificação do Produto

Característica
Valor
Comprimento [mm]3000.0 mm
ConexãoDN300
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de produtosHeat exchangers
MaterialPU-FOAM
Característica
Valor
Material DescriptionINS.JAC S120 IS10 DN300 L3000 FEA DP PUR
ModelS121-IS10-3000
Nome do produtoAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tipo de produtoPU Insulation jacket

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.001 Quilograma
Característica
Valor
Peso líquido0.001 Quilograma