Danfoss logo
PU Insulation jacket, PU-FOAM, S121-IS10-2500-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S121-IS10-2500

188X7515

Length [mm]: 2500

Especificação do Produto

Característica
Valor
Comprimento [mm]2500.0 mm
ConexãoDN300
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de produtosHeat exchangers
MaterialPU-FOAM
Característica
Valor
Material DescriptionINS.JACK.S121 IS10 FEA DN300 L2500 DP PU
ModelS121-IS10-2500
Nome do produtoAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tipo de produtoPU Insulation jacket

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.001 Quilograma
Característica
Valor
Peso líquido0.001 Quilograma