Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S121-IS10-1000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S121-IS10-1000

188X7489

Length [mm]: 1000

Especificação do Produto

Característica
Valor
Comprimento [mm]1000.0 mm
ConexãoDN300
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de produtosHeat exchangers
MaterialMINERAL WOOL
Característica
Valor
Material DescriptionINSU.JACKET FOR S120/121 IS PN10 DN300,
ModelS121-IS10-1000
Nome do produtoAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tipo de produtoMW Insulation jacket

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.001 Quilograma
Característica
Valor
Peso líquido0.001 Quilograma