MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S113-IS25-2000
188X7446
Length [mm]: 2000
188X7446
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Comprimento [mm] | 2000.0 mm |
| Conexão | DN250 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de produtos | Heat exchangers |
| Material | MINERAL WOOL |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | INS.JACKET S113 IS25 L2000 FEA DP MW |
| Model | S113-IS25-2000 |
| Nome do produto | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tipo de produto | MW Insulation jacket |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 47 Quilograma |
| Peso líquido | 47 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 3553.16 Litro |