PU Insulation jacket, PU-FOAM, S110-DS10-3000
188X7349
Length [mm]: 3000
188X7349
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Comprimento [mm] | 3000.0 mm |
| Conexão | DN150 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de produtos | Heat exchangers |
| Material | PU-FOAM |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | INSU.JACKET FOR S110 DS10, L3000 DP, PUR |
| Model | S110-DS10-3000 |
| Nome do produto | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tipo de produto | PU Insulation jacket |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 54.11 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso líquido | 54.11 Quilograma |