Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, SF101-IS10-600-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, SF101-IS10-600

188X7013

Length [mm]: 600

Especificação do Produto

Característica
Valor
Comprimento [mm]600.0 mm
ConexãoDN200
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de produtosHeat exchangers
MaterialMINERAL WOOL
Característica
Valor
Material DescriptionINSU.JACKET FOR SF101 IS PN10 DN200,RHS
ModelSF101-IS10-600
Nome do produtoAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tipo de produtoMW Insulation jacket

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto66.4 Quilograma
Característica
Valor
Peso líquido66.4 Quilograma