Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS10/16/25-5000/6000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS10/16/25-5000/6000

188X6546

Length [mm]: 6000

Especificação do Produto

Característica
Valor
Comprimento [mm]6000.0 mm
ConexãoDN300
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de produtosHeat exchangers
MaterialMINERAL WOOL
Característica
Valor
Material DescriptionINSU. JACKET FOR S80 IS PN16 DN300 HIGH
ModelS81-IS10/16/25-5000/6000
Nome do produtoAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tipo de produtoMW Insulation jacket

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto40.8 Quilograma
Característica
Valor
Peso líquido40.8 Quilograma