Danfoss logo
PU Insulation jacket, PU-FOAM, S62-IS10-4000-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S62-IS10-4000

188X6187

Length [mm]: 4000

Especificação do Produto

Característica
Valor
Comprimento [mm]4000.0 mm
ConexãoDN150
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de produtosHeat exchangers
MaterialPU-FOAM
Característica
Valor
Material DescriptionINS. JACK S62-63 IS/DS PN10 L4000 DP PUR
ModelS62-IS10-4000
Nome do produtoAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tipo de produtoPU Insulation jacket

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto55 Quilograma
Característica
Valor
Peso líquido55 Quilograma