Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS16-1000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS16-1000

188X5318

Length [mm]: 1000

Especificação do Produto

Característica
Valor
Comprimento [mm]1000.0 mm
ConexãoDN200
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de produtosHeat exchangers
MaterialMINERAL WOOL
Característica
Valor
Material DescriptionINS.JACKET S43 IS16 L1000 FEA DP MW
ModelS43-IS16-1000
Nome do produtoAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tipo de produtoMW Insulation jacket

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto22.5 Quilograma
Peso líquido22.5 Quilograma
Característica
Valor
Volume1277.637 Litro