Danfoss logo
EvoFlat 4.0 W Pro

EvoFlat 4.0 PRO W, 55 kW

183B6500

EvoFlat 4.0 PRO W1 StS, Full electronic, Light weight self-acting station, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1

Especificação do Produto

Característica
Valor
Air ventSim
Application typeInstantaneous DHW
AprovaçãoCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circulação DHWOptional
Condutividade térmica [W/mK]0.039 W/m-K
Conex. elétr.230V 50 Hz
Connection direction secondaryBottom
Construção de temperatura de alimentação [˚C]95 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoEvoFlat 4.0 PRO W1 StS, Full electronic, Light weight self-acting station, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW capacity [kW] [Max]55 kW
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosFlat Stations
Característica
Valor
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
In scope of WEEEYes
Material de tampaEPP
Material DescriptionEvoFlat 4.0 PRO W1 StS
MeteringPrepared for water and energy meter
Opção de tampaWhite-lacquered steel sheet
PipingPPS composite
Pressão nominal principal [bar]10 bar
Pressão nominal secundária [bar]10 bar
Product line67
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeType 1
StrainerPrimary
Summer bypassSim
Tipo de produtoEvoFlat 4.0 PRO W
UL markNo
Water hammer arresterOptional

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto10.54 Quilograma
Peso líquido10.04 Quilograma
Característica
Valor
Volume79.909 Litro
EAN/UPC5715162513330