EvoFlat 4.0 PRO W, 60 kW
183B6005
EvoFlat 4.0 PRO W2, Full electronic, Light weight self-acting station, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 2
183B6005
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Air vent | Sim |
| Application type | Instantaneous DHW |
| Circulação DHW | Optional |
| Condutividade térmica [W/mK] | 0.039 W/m-K |
| Conex. elétr. | 230V 50 Hz |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Construção de temperatura de alimentação [˚C] | 95 °C |
| Contains batteries | No |
| Descrição | EvoFlat 4.0 PRO W2, Full electronic, Light weight self-acting station, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW capacity [kW] [Max] | 60 kW |
| Grupo de produtos | Flat Stations |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material de tampa | EPP |
| Material Description | EvoFlat 4.0 PRO W2 AT |
| Metering | Prepared for water and energy meter |
| Opção de tampa | White-lacquered steel sheet |
| Piping | PPS composite |
| Pressão nominal principal [bar] | 10 bar |
| Pressão nominal secundária [bar] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| Station size type | Type 2 |
| Strainer | Primary |
| Summer bypass | Sim |
| Tipo de produto | EvoFlat 4.0 PRO W |
| Water hammer arrester | Optional |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 10.54 Quilograma |
| Peso líquido | 10.04 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 79.909 Litro |
| EAN/UPC | 5715162513262 |