MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S19A-DG16-400
181H2568
Length [mm]: 400
181H2568
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Comprimento [mm] | 400.0 mm |
| Conexão | DN65 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de produtos | Heat exchangers |
| Material | MINERAL WOOL |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | INS. JACKET S19A DG L400 FC MW |
| Model | S19A-DG16-400 |
| Nome do produto | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tipo de produto | MW Insulation jacket |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 20.2 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso líquido | 20.2 Quilograma |