Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S64-IS25-1300-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S64-IS25-1300

181H2415

Length [mm]: 1300

Especificação do Produto

Característica
Valor
Comprimento [mm]1300.0 mm
ConexãoDN100
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de produtosHeat exchangers
MaterialMINERAL WOOL
Característica
Valor
Material DescriptionINSU.JACKET S64 IS25 FEA L1300 DP MW
ModelS64-IS25-1300
Nome do produtoAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tipo de produtoMW Insulation jacket

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto30 Quilograma
Peso líquido30 Quilograma
Característica
Valor
Volume1.527 Metro cúbico