Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S64-IS25-1000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S64-IS25-1000

181H2413

Length [mm]: 1000

Especificação do Produto

Característica
Valor
Comprimento [mm]1000.0 mm
ConexãoDN100
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de produtosHeat exchangers
MaterialMINERAL WOOL
Característica
Valor
Material DescriptionINS.JACKET S64 IS25 L1000 FEA DP MW
ModelS64-IS25-1000
Nome do produtoAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tipo de produtoMW Insulation jacket

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto27.5 Quilograma
Característica
Valor
Peso líquido27.5 Quilograma