MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S36-IG16-1500
181H2369
Length [mm]: 1500
181H2369
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Comprimento [mm] | 1500.0 mm |
| Conexão | DN100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de produtos | Heat exchangers |
| Material | MINERAL WOOL |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | INSU.JACKET S36 IG16 L1500 DP MW |
| Model | S36-IG16-1500 |
| Nome do produto | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tipo de produto | MW Insulation jacket |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 21.1 Quilograma |
| Peso líquido | 21.1 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 1080.262 Litro |