Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S67-IS16-2000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S67-IS16-2000

181H2343

Length [mm]: 2000

Especificação do Produto

Característica
Valor
Comprimento [mm]2000.0 mm
ConexãoDN250
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de produtosHeat exchangers
MaterialMINERAL WOOL
Característica
Valor
Material DescriptionINS.JACKET S67 IS16 L2000 FEA DP MW
ModelS67-IS16-2000
Nome do produtoAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tipo de produtoMW Insulation jacket

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto35.5 Quilograma
Peso líquido35.5 Quilograma
Característica
Valor
Volume2564.105 Litro