PU Insulation jacket, PU-FOAM, S110-IS25-4000
181H1877
Length [mm]: 4000
181H1877
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Comprimento [mm] | 4000.0 mm |
| Conexão | DN150 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de produtos | Heat exchangers |
| Material | PU-FOAM |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | INSU.JACK S110 IS25 FEA L4000 DP MW |
| Model | S110-IS25-4000 |
| Nome do produto | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tipo de produto | PU Insulation jacket |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 29.9 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso líquido | 29.9 Quilograma |