MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S110-IS10-2500
181H1807
Length [mm]: 2500
181H1807
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Comprimento [mm] | 2500.0 mm |
| Conexão | DN150 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de produtos | Heat exchangers |
| Material | MINERAL WOOL |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | INSU.JACKET S110 IS10 FEA L2500 DP MW |
| Model | S110-IS10-2500 |
| Nome do produto | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tipo de produto | MW Insulation jacket |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 61.3 Quilograma |
| Peso líquido | 61.3 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 3739.489 Litro |