Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S110-IS06-1000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S110-IS06-1000

181H1797

Length [mm]: 1000
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Especificação do Produto

Característica
Valor
Comprimento [mm]1000.0 mm
ConexãoDN150
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de produtosHeat exchangers
MaterialMINERAL WOOL
Característica
Valor
Material DescriptionINSU.JAC S110 IS PN6,L1000DIV.B
ModelS110-IS06-1000
Nome do produtoAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tipo de produtoMW Insulation jacket

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto29.9 Quilograma
Característica
Valor
Peso líquido29.9 Quilograma