PU Insulation jacket, PU-FOAM, S86-IS10-2000
181H1617
Length [mm]: 2000
181H1617
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Comprimento [mm] | 2000.0 mm |
| Conexão | DN150 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de produtos | Heat exchangers |
| Material | PU-FOAM |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | INS.JACKET S86 IS10 L2000 FEA DP PU |
| Model | S86-IS10-2000 |
| Nome do produto | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tipo de produto | PU Insulation jacket |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 45.2 Quilograma |
| Peso líquido | 45.2 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 3230.976 Litro |