MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S86-IS10-2000
181H1598
Length [mm]: 2000
181H1598
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Comprimento [mm] | 2000.0 mm |
| Conexão | DN150 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de produtos | Heat exchangers |
| Material | MINERAL WOOL |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | INSU.JACK S86 IS10 L2000 DP MW |
| Model | S86-IS10-2000 |
| Nome do produto | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tipo de produto | MW Insulation jacket |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 49 Quilograma |
| Peso líquido | 49 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 3505.88 Litro |