Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS16-3000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS16-3000

181H1547

Length [mm]: 3000

Especificação do Produto

Característica
Valor
Comprimento [mm]3000.0 mm
ConexãoDN300
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de produtosHeat exchangers
MaterialMINERAL WOOL
Característica
Valor
Material DescriptionINSU.JAC S81 IS PN16,L3000DIV.B
ModelS81-IS16-3000
Nome do produtoAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tipo de produtoMW Insulation jacket

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto40.8 Quilograma
Característica
Valor
Peso líquido40.8 Quilograma