Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS06/10-2500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS06/10-2500

181H1546

Length [mm]: 2500

Especificação do Produto

Característica
Valor
Comprimento [mm]2500.0 mm
ConexãoDN300
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de produtosHeat exchangers
MaterialMINERAL WOOL
Característica
Valor
Material DescriptionINS.JACKET S81 IS6-10 L2500 FEA DP MW
ModelS81-IS06/10-2500
Nome do produtoAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tipo de produtoMW Insulation jacket

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto47 Quilograma
Característica
Valor
Peso líquido47 Quilograma