Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS10-2000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS10-2000

181H1453

Length [mm]: 2000

Especificação do Produto

Característica
Valor
Comprimento [mm]2000.0 mm
ConexãoDN200
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de produtosHeat exchangers
MaterialMINERAL WOOL
Característica
Valor
Material DescriptionINS.JACKET S65 IS10 L2000 FEA DP MW
ModelS65-IS10-2000
Nome do produtoAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tipo de produtoMW Insulation jacket

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto35.2 Quilograma
Peso líquido35.2 Quilograma
Característica
Valor
Volume2506.703 Litro