Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS06-1500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS06-1500

181H1452

Length [mm]: 1500

Especificação do Produto

Característica
Valor
Comprimento [mm]1500.0 mm
ConexãoDN200
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de produtosHeat exchangers
MaterialMINERAL WOOL
Característica
Valor
Material DescriptionINSU.JACK S65 IS6 FEA L1500 DP MW
ModelS65-IS06-1500
Nome do produtoAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tipo de produtoMW Insulation jacket

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto34.8 Quilograma
Característica
Valor
Peso líquido34.8 Quilograma