Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS10-1000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS10-1000

181H1447

Length [mm]: 1000

Especificação do Produto

Característica
Valor
Comprimento [mm]1000.0 mm
ConexãoDN200
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de produtosHeat exchangers
MaterialMINERAL WOOL
Característica
Valor
Material DescriptionINS.JACKET S65 IS10 L1000 FEA DP MW
ModelS65-IS10-1000
Nome do produtoAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tipo de produtoMW Insulation jacket

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto26.2 Quilograma
Peso líquido26.2 Quilograma
Característica
Valor
Volume1566.689 Litro