PU Insulation jacket, PU-FOAM, S64-IS10-1300
181H1425
Length [mm]: 1300
181H1425
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Comprimento [mm] | 1300.0 mm |
| Conexão | DN100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de produtos | Heat exchangers |
| Material | PU-FOAM |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | INSU.JACKET S64 IS10 FEA L1300 DP PUR |
| Model | S64-IS10-1300 |
| Nome do produto | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tipo de produto | PU Insulation jacket |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 48 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso líquido | 48 Quilograma |