Danfoss logo
PU Insulation jacket, PU-FOAM, S62-IS10-3000-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S62-IS10-3000

181H1337

Length [mm]: 3000

Especificação do Produto

Característica
Valor
Comprimento [mm]3000.0 mm
ConexãoDN150
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de produtosHeat exchangers
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINS. JACK S62-63 IS/DS PN10 L3000 DP PUR
Característica
Valor
ModelS62-IS10-3000
Nome do produtoAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
Size/Dimensions1*1*1
Tipo de produtoPU Insulation jacket

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto44.1 Quilograma
Característica
Valor
Peso líquido44.1 Quilograma