PU Insulation jacket, PU-FOAM, S62-IS10-2500
181H1334
Length [mm]: 2500
181H1334
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Comprimento [mm] | 2500.0 mm |
| Conexão | DN150 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de produtos | Heat exchangers |
| Material | PU-FOAM |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | INS. JACK S62-63 IS/DS PN10 L2500 DP PUR |
| Model | S62-IS10-2500 |
| Nome do produto | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tipo de produto | PU Insulation jacket |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 31.2 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso líquido | 31.2 Quilograma |