Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS10-2500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS10-2500

181H1297

Length [mm]: 2500

Especificação do Produto

Característica
Valor
Comprimento [mm]2500.0 mm
ConexãoDN150
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de produtosHeat exchangers
MaterialMINERAL WOOL
Característica
Valor
Material DescriptionINS. JACK S62-63 IS/DS PN10 L2500 DP MW
ModelS62-IS10-2500
Nome do produtoAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tipo de produtoMW Insulation jacket

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto31.2 Quilograma
Peso líquido31.2 Quilograma
Característica
Valor
Volume3018.001 Litro