Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS10-1000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS10-1000

181H1281

Length [mm]: 1000

Especificação do Produto

Característica
Valor
Comprimento [mm]1000.0 mm
ConexãoDN150
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de produtosHeat exchangers
MaterialMINERAL WOOL
Característica
Valor
Material DescriptionINS. JACK S62-63 IS/DS PN10 L1000 DP MW
ModelS62-IS10-1000
Nome do produtoAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tipo de produtoMW Insulation jacket

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto25 Quilograma
Peso líquido25 Quilograma
Característica
Valor
Volume1305.082 Litro