MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S55SE-IS25-600
181H1211
Length [mm]: 600
181H1211
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Comprimento [mm] | 600.0 mm |
| Conexão | DN100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de produtos | Heat exchangers |
| Material | MINERAL WOOL |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | INSU.JACKET S55SE IS25 FEA L600 DP MW |
| Model | S55SE-IS25-600 |
| Nome do produto | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tipo de produto | MW Insulation jacket |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 30.7 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso líquido | 30.7 Quilograma |