MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S47-IG16-1000
181H1077
Length [mm]: 1000
181H1077
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Comprimento [mm] | 1000.0 mm |
| Conexão | DN100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de produtos | Heat exchangers |
| Material | MINERAL WOOL |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | INS.JACK S47 IG150 L1000 FEA ASME DP MW |
| Model | S47-IG16-1000 |
| Nome do produto | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tipo de produto | MW Insulation jacket |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 21 Quilograma |
| Peso líquido | 21 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 960.901 Litro |