Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S47-IS16-1000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S47-IS16-1000

181H1064

Length [mm]: 1000

Especificação do Produto

Característica
Valor
Comprimento [mm]1000.0 mm
ConexãoDN100
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de produtosHeat exchangers
MaterialMINERAL WOOL
Característica
Valor
Material DescriptionINSU.JACKET S47 IS16 FEA L1000 DP MW
ModelS47-IS16-1000
Nome do produtoAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tipo de produtoMW Insulation jacket

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto22.6 Quilograma
Peso líquido22.6 Quilograma
Característica
Valor
Volume1083.712 Litro