Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S47-IS16-600-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S47-IS16-600

181H1061

Length [mm]: 600

Especificação do Produto

Característica
Valor
Comprimento [mm]600.0 mm
ConexãoDN100
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de produtosHeat exchangers
MaterialMINERAL WOOL
Característica
Valor
Material DescriptionINSU.JACKET S47 IS16 FEA L600 DP MW
ModelS47-IS16-600
Nome do produtoAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tipo de produtoMW Insulation jacket

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto43.4 Quilograma
Característica
Valor
Peso líquido43.4 Quilograma