MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS06-1300
181H0889
Length [mm]: 1300
181H0889
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Comprimento [mm] | 1300.0 mm |
| Conexão | DN200 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de produtos | Heat exchangers |
| Material | MINERAL WOOL |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | INSU.JACK S43 IS6 L1300 DP MW |
| Model | S43-IS06-1300 |
| Nome do produto | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tipo de produto | MW Insulation jacket |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 29.6 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso líquido | 29.6 Quilograma |