Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS25-1000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS25-1000

181H0885

Length [mm]: 1000

Especificação do Produto

Característica
Valor
Comprimento [mm]1000.0 mm
ConexãoDN200
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de produtosHeat exchangers
MaterialMINERAL WOOL
Característica
Valor
Material DescriptionINSS43ISPN25,L1000div.b.,min.w
ModelS43-IS25-1000
Nome do produtoAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tipo de produtoMW Insulation jacket

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto29.6 Quilograma
Característica
Valor
Peso líquido29.6 Quilograma