Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS25-600-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS25-600

181H0882

Length [mm]: 600

Especificação do Produto

Característica
Valor
Comprimento [mm]600.0 mm
ConexãoDN200
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de produtosHeat exchangers
MaterialMINERAL WOOL
Característica
Valor
Material DescriptionINSU.JAC S43 IS PN25,L600DIV.B
ModelS43-IS25-600
Nome do produtoAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tipo de produtoMW Insulation jacket

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto29.6 Quilograma
Característica
Valor
Peso líquido29.6 Quilograma