Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS10-600-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS10-600

181H0881

Length [mm]: 600

Especificação do Produto

Característica
Valor
Comprimento [mm]600.0 mm
ConexãoDN200
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de produtosHeat exchangers
MaterialMINERAL WOOL
Característica
Valor
Material DescriptionINS.JACKET S43 IS10 L600 FEA DP MW
ModelS43-IS10-600
Nome do produtoAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tipo de produtoMW Insulation jacket

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto20 Quilograma
Peso líquido20 Quilograma
Característica
Valor
Volume0.98 Metro cúbico