PU Insulation jacket, PU-FOAM, S81-IS16-1500
181H0866
Length [mm]: 1500
181H0866
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Comprimento [mm] | 1500.0 mm |
| Conexão | DN300 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de produtos | Heat exchangers |
| Material | PU-FOAM |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | INS.JACKET S81 IS16 L1500 DP PUR |
| Model | S81-IS16-1500 |
| Nome do produto | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tipo de produto | PU Insulation jacket |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 33.85 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso líquido | 33.85 Quilograma |