Danfoss logo
PU Insulation jacket, PU-FOAM, S41/S42-IS10/16-1000-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S41/S42-IS10/16-1000

181H0840

Length [mm]: 1000

Especificação do Produto

Característica
Valor
Comprimento [mm]1000.0 mm
ConexãoDN150
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de produtosHeat exchangers
MaterialPU-FOAM
Característica
Valor
Material DescriptionINS. JACK S41-42 IS10-16/DS L1000 DP PUR
ModelS41/S42-IS10/16-1000
Nome do produtoAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tipo de produtoPU Insulation jacket

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto33 Quilograma
Característica
Valor
Peso líquido33 Quilograma